(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
"Base material is milled on top, bottom and side surfaces for cut to precise lengths by 1mm increment for shipments. Economical and short delivery time."
Part Number |
---|
S50C-CUT-[15-1200/0.1]-[15,16,20,22,25,30,32,35,38,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,140,150,180,200]-[5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,32] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thickness T (mm) | Length A (mm) | Width B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 5 ~ 32 | 15 ~ 1200 | 15 ~ 200 |
Loading...Tải…
Finish Method | 6-Surface Milled (6F) | Material | S50C |