(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Resin Compact Strut Clamps

Resin Compact Strut Clamps
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      363,209VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Resin strut clamp. Not suitable for supporting heavy objects. [Material]·Polyamide
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
SENJK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

363,209 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Perpendicular Post Shape Round Flange Type Post Dia.(mm) 12
Material Plastic Surface Treatment Not Provided Combined-Post Dia. Equal Dia.

Please check the type/dimensions/specifications of the part SENJK in the Resin Compact Strut Clamps series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SENJK trong chuỗi Resin Compact Strut Clamps.

MISUMI Unit Example related to this product