(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This is a resin strut clamp for bracket combination. [Material]·Polyamide.
Material | Plastic | Surface Treatment | Not Provided | Post Hole Dia. D Dimension(Ø) | 12 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SENJK in the Plastic Strut Clamps series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SENJK trong chuỗi Plastic Strut Clamps.