(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A stand exclusively for belt conveyors that can be adjusted in height up to 200mm, convenient when changing lines.
Part Number |
---|
CSTPC-[20,65,85,125,165,295,425]-[385,389,390,585,589,590,785,789,790] |
CSTPF-[20,65,85,125,165,295,425]-[385,389,390,585,589,590,785,789,790] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Type | Length [L] (mm) | Width [X] (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | Caster Type (C) | 385 ~ 790 | 20 ~ 425 | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | Foot Type (F) | 385 ~ 790 | 20 ~ 425 |
Loading...Tải…
Applicable Conveyor Type | Flat Belt Conveyor |