(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
90° Air Nozzle - Wide Type

90° Air Nozzle - Wide Type
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
      615,559VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Wide 90° Air Nozzles with approx. 100mm of Blow Port Width.
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
AFTRSW60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

615,559 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Spray Shape Straight Material Thermoplastic (ABS Resin) Mounting Angle 90°
Type 90-Degree Type Applicable Fluid Compressed Air Operating Pressure Range(MPa) ::0.7
Nominal Screw Dia. 1 R1/4 Shape Standard Type Air Flow Rate (at 0.3MPa)(NL/min) 290
Thread Shape Male Thread

Please check the type/dimensions/specifications of the part AFTRSW60 in the 90° Air Nozzle - Wide Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AFTRSW60 trong chuỗi 90° Air Nozzle - Wide Type.

MISUMI Unit Example related to this product