(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Recessed Grip Handles

Recessed Grip Handles
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      119,802VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Recessed Grip Handles
These embedded handles are designed for the convenient opening and closing the doors with limited space. This is an economical price.They offer a wide variety of sizes and materials to choose from.
[Feature]
- Size (L X W) (mm.) : 94x60, 109.5x64 and 138x88
- Applicable for Panel Mounting Hole Sizes (L1 X W1)(mm.):
C-UWUAN94-B size 63 x 43
C-UWUAN109.5-B size 73 x 42
C-UWUAN138-B size 99 x 64
- Material : Stainless Steel
[Application]
It is used to grab the doors before opening and closing.

[Economy Type] Recessed Grip Handles:Related Image

[ M ]Material Stainless Steel

Specifications

When ordering, select Part Number and Values from Selection Steps [Economy Type] Recessed Grip Handles:Related Image~[Economy Type] Recessed Grip Handles:Related Image.
Part Number ([Economy Type] Recessed Grip Handles:Related ImageType·[Economy Type] Recessed Grip Handles:Related ImageL) -[Economy Type] Recessed Grip Handles:Related ImageThreaded Studs Type
C-UWUAN94-B
Part Number[Economy Type] Recessed Grip Handles:Related ImageThreaded Studs Type WPFSAA1T(J)L1W1Mass (g)
[Economy Type] Recessed Grip Handles:Related ImageType [Economy Type] Recessed Grip Handles:Related ImageL
C-UWUAN94B(Threaded Studs Type)6076326125431214.5634378
109.564883870.5254014.513734299
13888110658535622111.59964166

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
C-UWUAN94-B
C-UWUAN109.5-B
C-UWUAN138-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLongitudinal Dim. L1
(mm)
Shorter Dim. (W)
(mm)
Necessary Mounting Depth
(mm)

173,807 VND

1 Piece(s) Same day 946012

119,802 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) ---

162,022 VND

1 Piece(s) Same day 1388821
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLongitudinal Dim. L1
(mm)
Shorter Dim. (W)
(mm)
Necessary Mounting Depth
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Example

[Economy Type] Recessed Grip Handles:Related Image

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Main Body Type Recessed Grip Handles Mounting Method Threaded
Additional Function Not Provided
Close

Comparison list