(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Side Mount Pull Handles

Side Mount Pull Handles
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,851VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Side Mount Type Pull Handles easy to use are offered at economical price.

【経済型】横付取手:Related Image

Type[ M ]Material [ S ]Surface Treatment
①C-UWUA SPCCZinc Plating
②C-UWUAS Stainless Steel MaterialTumble Polish

Specifications

Part Number (Type·L)
C-UWUAS97
Part NumberMass (g)
TypeL
C-UWUA (Steel)97138
C-UWUAS (Stainless Steel)142

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
C-UWUAS97
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

20,851 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Pitch L(mm) 97 Material Steel Main Body Type Sheet Metal Pull Handles
Mounting Method Outside Mount Surface Treatment Tumble Polish Additional Function Folding type/Folding