(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Plastic Pull Handles

Plastic Pull Handles

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      60,262VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Plastic Pull Handles
These lightweight plastic handles are designed for convenient opening and closing the doors and offered at economical price.They offer a wide variety of sizes to choose from.
[Feature]
- Mounting Pitch (mm.) : 90, 120 and 180
- Overall Height (mm.) : 37, 39 and 49
- Mounting Method : Outside Mount
- Material : Nylon 6
[Application]
It is used to grab the doors before opening and closing.

【経済型】樹脂取手:Related Image

[ M ]Material Nylon 6
 

Specifications

Part Number (Type·L)
C-UPCN90
Part NumberHAL1hRCLrLCMass
(g)
TypeL
C-UPCN903720110316.51213723
1203926140368.51415.3942
180492820041.58.51418971

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
C-UPCN90
C-UPCN120
C-UPCN180
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Pitch L
(mm)
Overall Height
(mm)

60,262 VND

1 Piece(s) Same day 9037

60,262 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 12039

165,776 VND

1 Piece(s) Same day 18049
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Pitch L
(mm)
Overall Height
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Example

【経済型】樹脂取手:Related Image

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon Main Body Type Surfaced Surfaced Type Category U Shape
Mounting Method Outside Mount U Shape Plastic Pull Handles - Outside Mount Surface Treatment Not Provided
Additional Function Not Provided
Close

Comparison list