(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handle Cover for ø13【3 Pieces Per Package】

Handle Cover for ø13

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      545,115VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

You can increase the handle diameter by simply attaching it to a φ13 micrometer head or feed screw handle.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
HDCVR13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

545,115 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Handles for Micrometer Head

Please check the type/dimensions/specifications of the part HDCVR13 in the Handle Cover for ø13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HDCVR13 trong chuỗi Handle Cover for ø13.