(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
By simply attaching it to a φ15 handle, you can increase the handle diameter and make it easier to turn.
Type | Handles for Micrometer Head |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part HDCVR15 in the Handle Cover for ø15 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HDCVR15 trong chuỗi Handle Cover for ø15.