(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Conveyor Stands - H Type

Conveyor Stands - H Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·This is a stand dedicated for belt conveyors. ·It is an H-shaped stand.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
CSTWA-Y[150-600/1]-L[100-1200/1]
CSTWC-Y[150-600/1]-L[200-1200/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType Length [L]
(mm)
Width [Y]
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Adjuster Type (A)100 ~ 1200150 ~ 600

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Caster Type (C)200 ~ 1200150 ~ 600

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Conveyor Type Flat Belt Conveyor