(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Conveyor Components

Conveyor Components

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

roller that can transport objects while preventing them from shifting laterally. Suitable for transporting sheets.
Can be fixed to the shaft using only a set screw.
You can choose between polyacetal and ultra-high molecular weight polyethylene.
By selecting the roller outer diameter and collar diameter, it is possible to select a roller according to the size of the workpiece.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MCRPOM30-[6,​8,​10,​12]-[40,​45,​50,​55,​60]-[3-10/1]
MCRPOM35-[6,​8,​10,​12,​15]-[45,​50,​55,​60,​65]-[3-10/1]
MCRPOM40-[8,​10,​12,​15,​20]-[50,​55,​60,​65,​70]-[3-10/1]
MCRPOM45-[10,​12,​15,​20]-[55,​60,​65,​70,​75]-[3-10/1]
MCRPOM50-[12,​15,​20]-[60,​65,​70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRPOM55-[15,​20,​30]-[65,​70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRPOM60-[15,​20,​30]-[70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRUPE30-[6,​8,​10,​12]-[40,​45,​50,​55,​60]-[3-10/1]
MCRUPE35-[6,​8,​10,​12,​15]-[45,​50,​55,​60,​65]-[3-10/1]
MCRUPE40-[8,​10,​12,​15,​20]-[50,​55,​60,​65,​70]-[3-10/1]
MCRUPE45-[10,​12,​15,​20]-[55,​60,​65,​70,​75]-[3-10/1]
MCRUPE50-[12,​15,​20]-[60,​65,​70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRUPE55-[15,​20,​30]-[65,​70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRUPE60-[15,​20,​30]-[70,​75,​80]-[3-10/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSO.D.
(mm)
Material Inner Dia. d
(mm)
L
(mm)
P
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1030[Plastic] Polyacetal6 ~ 123 ~ 1040 ~ 60

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1035[Plastic] Polyacetal6 ~ 153 ~ 1045 ~ 65

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1040[Plastic] Polyacetal8 ~ 203 ~ 1050 ~ 70

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1045[Plastic] Polyacetal10 ~ 203 ~ 1055 ~ 75

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1050[Plastic] Polyacetal12 ~ 203 ~ 1060 ~ 80

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1055[Plastic] Polyacetal15 ~ 303 ~ 1065 ~ 80

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1060[Plastic] Polyacetal15 ~ 303 ~ 1070 ~ 80

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1030[Plastic] Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene6 ~ 123 ~ 1040 ~ 60

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1035[Plastic] Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene6 ~ 153 ~ 1045 ~ 65

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1040[Plastic] Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene8 ~ 203 ~ 1050 ~ 70

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1045[Plastic] Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene10 ~ 203 ~ 1055 ~ 75

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1050[Plastic] Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene12 ~ 203 ~ 1060 ~ 80

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1055[Plastic] Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene15 ~ 303 ~ 1065 ~ 80

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1060[Plastic] Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene15 ~ 303 ~ 1070 ~ 80

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Type Plastic Roller Mounting Method Side Screw Mounted Roller Shape Straight
Length(mm) ~50

MISUMI Unit Example related to this product