(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Transfer roller exclusively for SVKA and SVKB. Used when transferring small workpieces.
Part Number |
---|
CGNR1-P-[30-300/1] |
CGNR1-S-[30-300/1] |
CGNR2-P-[30-300/1] |
CGNR2-S-[30-300/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Roller | W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 pc. (Polyacetal) | 30 ~ 300 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 pc. (SUS304) | 30 ~ 300 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2 pcs. (Polyacetal) | 30 ~ 300 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2 pcs. (SUS304) | 30 ~ 300 |