(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Conveyor Guide Rails - Z Type

Conveyor Guide Rails - Z Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom
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
[Features]·This is a workpiece guide for belt conveyors. [Material]·It is SUS304 single side abrasive.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
CGPZ-W[50-800/1]-H[30-200/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-[L,​N,​R]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSA
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Mounting Direction of Insertion Guide W
(mm)

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1020 ~ 10010 ~ 5030 ~ 200L (Left) / N (No Insertion Guide) / R (Right)50 ~ 800

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Guide Rail Product Specifications Z Type

MISUMI Unit Example related to this product