(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Special Foam Polyurethane SOFRAS® - Sheet Type

Special Foam Polyurethane SOFRAS® - Sheet Type
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
A special foam with excellent water retention and abrasion resistance that can be used for FA applications such as coating and water absorption.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SOFRAS-[10-480/5]-[10-270/5]-[5,​10,​15,​20]
SOFRASA-[10-480/5]-[10-270/5]-[5,​10,​15,​20]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth A
(mm)
Thickness T
(mm)
Length B
(mm)
With or Without Adhesive

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1010 ~ 4805 ~ 2010 ~ 270Without Adhesive

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1010 ~ 4805 ~ 2010 ~ 270With Adhesive

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Grade, Type Special Foam Polyurethane SOFRAS Material Sponge Hardness (Shore, Asker, Penetration) Asker C11
Color White Hole Machining No Drilling Alteration

MISUMI Unit Example related to this product