(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rubber Heaters-Square Type/Flat Type

Rubber Heaters-Square Type/Flat Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The lead wire holding sheet escapes from the heat generating part, making it easy to use by sandwiching the lead wire.
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
MRHSF-[50-500/5]-[25-400/5]-V[100,​200]-W[10-1600/10]-F[100-1000/10]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSVoltage
(V)
Rated Flow
(W)
Length
(mm)
Lead Wire Length F
(mm)
Width B
(mm)

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10100 ~ 20010 ~ 160050 ~ 500100 ~ 100025 ~ 400

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Maximum Operating Temperature(°C) 200 Category Heater Main Body Rubber Heater Shape Square Type