(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex Wrench

Hex Wrench

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Hex Wrench
  • Hex Wrench
  • Hex Wrench
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      241,260VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Standard type hex key that can be used in a wide range of applications.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
CME-0.9
CME-1.3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTool Size (Nominal/Inch) Wrench Flats

241,260 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 100.90.9

241,260 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101.31.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Tool Steel Sales Unit Low Quantity (Available beginning with 1 pc.) Hardness 45~52HRC