(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Fiber Sensor Amplifier

Fiber Sensor Amplifier

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,632,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Choose from a digital type or a volume type. ·IP50/IP66 protective structure

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MFAD-1
MFAD-M1
MFAD-S1
MFAT-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSProtection Structure Output Mode Type Type Number of Outputs

2,640,407 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10IP50Light ON / Dark ON Switchable in FunctionUltrahigh-Speed Digital TypeIndependent Type1 Output

2,954,644 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10IP50Light ON / Dark ON Switchable in FunctionUltrahigh-Speed Digital TypeLink Type (Base Unit)2 Output

2,799,566 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10IP50Light ON / Dark ON Switchable in FunctionUltrahigh-Speed Digital TypeLink Type (Support Unit)2 Output

1,632,400 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10IP66Light ON / Dark ON SwitchablePotentiometer TypeIndependent Type1 Output

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fiber Unit Operating Ambient Temperature(°C) -25::+55 Operating Ambient Humidity(%) 35::85