(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·It can be connected to hoses. [Material]·SUS304.
Part Number |
---|
FRNHA16 |
FRNHA25 |
FRNHA40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Flange Size (Nominal) | Applicable Hose I.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,011,068 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 19 | ||
3,345,538 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | 22 | ||
6,021,928 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 40 | 38 |
Loading...Tải…
Type | Adapter | Material | SUS304 | Adaptor Type | Hose Adapter |