(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NW Flanged x VG Flanged

NW Flanged x VG Flanged

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,081,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Size added] No.50 is now available.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
FRNRVG10
FRNRVG16
FRNRVG25
FRNRVG40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPipe O.D.
(mm)
I.D.
(mm)
Flange Size (Nominal)

4,081,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1013.81010

4,489,100 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1021.717.516

5,713,400 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1027.22325

7,753,900 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1042.737.140

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Material SUS304 Adaptor Type NW Flange ×JIS-VG Flange