(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·More variations of fittings are available. · Stainless steel.
Part Number |
---|
SNYBN1S |
SNYBN1.5S |
SNYBN2S |
SNYBN2.5S |
SNYBN3S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal O.D. D Range | Nominal (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,040,500 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 1.0S~2.0S | 1.0S | |
2,162,930 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 1.0S~2.0S | 1.5S | |
2,244,550 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 1.0S~2.0S | 2.0S | |
3,183,180 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 2.5S~4.5S | 2.5S | |
3,876,950 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 2.5S~4.5S | 3.0S |
Loading...Tải…
Type | Blind Nuts | Fitting Shape | Nuts | Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) | ISO Thread Union, Nut |
---|---|---|---|---|---|
Fitting Material | SUS304 |