(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]·This is a single frame product for the door unit. [Material]·A6N01SS-T5 and A6063S-T5 are available.
Part Number |
---|
HFTF5-2020-[50-4000/0.5] |
HFTF6-3030-[50-4000/0.5] |
NFTF5-2020-[50-4000/0.5] |
NFTF6-3030-[50-4000/0.5] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Extrusion Series | Extrusion No. | Extrusion Size | Material | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | HFTF | 5 | 2020 | A6N01SS-T5 | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | HFTF | 6 | 3030 | A6N01SS-T5 | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NFTF | 5 | 2020 | A6063S-T5 | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NFTF | 6 | 3030 | A6063S-T5 | 50 ~ 4000 |
Loading...Tải…
Application | For Door | Type | Frame | Surface Treatment | Clear Anodize |
---|---|---|---|---|---|
Type | Door Extrusion |