(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Manual index table with easy positioning in 30-degree increments using the plunger.
Part Number |
---|
KUS50 |
KUS100 |
KUS200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Load Capacity (Range) (N) | Table Size (Width) W (mm) | No. | Stage Surface (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,891,500 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 50.1~100 | 50 | 50 | 48 | ||
9,548,000 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 100.1~ | 100 | 100 | 98 | ||
16,901,500 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 100.1~ | 200 | 200 | 198 |
Loading...Tải…
Feeding Method | Lead Screw | Table Material | S45C | Table Surface Treatment | Electroless Nickel Plating |