(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A stainless steel (SUS304) hook. Suitable for mounting on aluminum extrusions, etc.
Type | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment | |
J Shape | T Shape | ||
HKKJ | HKKT | SUS304 | Buff Polished |
Part Number |
HKKJ HKKT |
Loading...Tải…
Shape | Single Hooks | Hook Material | Stainless Steel (SUS304) | Mounting Method | Screw Fixing Type |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Buffed |