(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnet Catches Attachment Plate only

Magnet Catches Attachment Plate only
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
      88,621VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·A single mounting plate for the magnetic catch. ·Frame No.5.


Specifications

Part Number
HMER-ML
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
HMER-ML
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

88,621 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Selected Product Magnetic Catch Type Mounting Plate Only Extrusion No. 5

Please check the type/dimensions/specifications of the part HMER-ML in the Magnet Catches Attachment Plate only series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HMER-ML trong chuỗi Magnet Catches Attachment Plate only.