(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This product is used as a set with the HSDP clamp for post-insertion panel hold.
Part Number |
---|
HSDA5-[100-3000/1] |
HSDA6-[100-3000/1] |
HSDA8-45-[100-3000/1] |
HSDA8-[100-3000/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Compatible Frame (Series) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 5 Series | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 6 Series | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 8-45 Series | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 8 Series | 100 ~ 3000 |
Loading...Tải…
Material | Aluminum | Material | A6N01SS-T5 |