(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
USSTL4 |
USSTL6 |
USSTL8 |
USSTL10 |
USSTL12 |
USSTL16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tube Outer Dia. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|
66,935 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 4 | |
66,935 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6 | |
73,609 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 8 | |
26,900 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | ||
37,840 VND | 1 Piece(s) | Same day | 12 | ||
125,750 VND 69,163 VND | 1 Piece(s) | Same day | 16 |
Loading...Tải…
Types | One-Touch Couplings | Fitting Type | Unions, Equal Dia. | Applicable Fluid | Air |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | PBT (Polybutylene Terephthalate) | Application | Standard, Mini | Thread Material | No Screw |
Seal Material | Nitrile Rubber | Union, Equal Dia. | Union Straight | Operating Temperature Range(°C) | 0::60 |