(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Both Sides Welded Vacuum Pipes/NW Flanged x Elbow

Both Sides Welded Vacuum Pipes/NW Flanged x Elbow

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

It's a vacuum tube.
[Size added] No.50 is now available.



Type[ M ]Material
FRNRE304 Stainless Steel

Specifications

Part Number-L
FRNRF25-300

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
FRNRE16-[100-1000/10]
FRNRE25-[100-1000/10]
FRNRE40-[100-1000/10]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPipe O.D.
(mm)
I.D.
(mm)
Flange Size (Nominal) L
(mm)

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1021.717.516100 ~ 1000

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1027.22325100 ~ 1000

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1042.737.140100 ~ 1000
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPipe O.D.
(mm)
I.D.
(mm)
Flange Size (Nominal) L
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Fitting Type Both ends NW flanged × elbow Material SUS304
Close

Comparison list