(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Inline Flow Control Valve/Oil Hydraulic (BKFS8A)

Inline Flow Control Valve/Oil Hydraulic (BKFS8A)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,371,061VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·The step needle allows fine adjustment at low flow rates by using the first 3 turns of the knob. ·Flow rate setting can be done in a short time by using the coloring as a guide.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
BKFS8A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNo. Connection Dia. Max. Flow
(ℓ/min)

2,371,061 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 8ARc1/419

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Max. Operating Pressure(Mpa) 34.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part BKFS8A in the Inline Flow Control Valve/Oil Hydraulic series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BKFS8A trong chuỗi Inline Flow Control Valve/Oil Hydraulic.

Products like this...

Part Number
BKFS10A
BKFS15A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNo. Connection Dia. Max. Flow
(ℓ/min)

2,607,759 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) or more 10ARc3/830

4,391,156 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) or more 15ARc1/257