(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Round Stoppers/Tapped Hole

Round Stoppers/Tapped Hole
  • Volume Discount
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
Use at stop point of equipments and workpieces. Selectable from Standard/Free Type according to the applications.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
ASTM3
ASTM4
ASTM5
ASTM6
ASTM8
ASTM10
ASTM12
ASTMF3-[10-15/1]-[5-30/1]
ASTMF4-[10-25/1]-[5-30/1]
ASTMF5-[12-35/1]-[5-30/1]
ASTMF6-[15-40/1]-[5-30/1]
ASTMF8-[16-50/1]-[5-30/1]
ASTMF10-[22-50/1]-[5-30/1]
ASTMF12-[24-50/1]-[6-30/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHole Machining No. (M Coarse) Outer Dia. D
(Ø)
Height H
(mm)
O.D. D
(Ø)

70,272 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Standard Type3 (M3)128-

73,609 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Standard Type4 (M4)168-

80,281 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Standard Type5 (M5)1910-

86,954 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Standard Type6 (M6)2010-

100,299 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Standard Type8 (M8)2515-

123,862 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Standard Type10 (M10)2816-

143,880 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Standard Type12 (M12)3018-

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Configurable Type3 (M3)-5 ~ 3010 ~ 15

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Configurable Type4 (M4)-5 ~ 3010 ~ 25

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Configurable Type5 (M5)-5 ~ 3012 ~ 35

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Configurable Type6 (M6)-5 ~ 3015 ~ 40

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Configurable Type8 (M8)-5 ~ 3016 ~ 50

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Configurable Type10 (M10)-5 ~ 3022 ~ 50

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Configurable Type12 (M12)-6 ~ 3024 ~ 50

Loading...Tải…

  1. 1