(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
MiSUMi C-VALUE | |
---|---|
We have more cost competitive item |
Measurement Object | Temperature Sensor | Type of Temperature Sensor | Thermocouple | Type of Thermocouple | K Thermocouple |
---|---|---|---|---|---|
Temperature Measurement Contact Point | Grounded Type | Operating Environment | Standard | Operating Temperature Range(°C) | 0::150 |
Number of Elements | 1 | Sheath, Protecting Tube Shape | Ring Terminal Type for Moving Part | Type of Terminal | Y-Shaped Crimp Terminal |
Lead Wire Film Material | Silicon Coating |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MFMT4 in the Temperature Sensors - Ring Terminal Silicone Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MFMT4 trong chuỗi Temperature Sensors - Ring Terminal Silicone Type.
Part Number |
---|
MFMT4-1 |
MFMT4-5 |
MFMT5 |
MFMT5-1 |
MFMT5-5 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Lead Wire Length (F) (m) | Terminal Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
616,601 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 1 | 4-1 (M4) | |
1,330,583 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 4-5 (M4) | |
684,000 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 2 | 5(M5) | ||
665,187 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 1 | 5-1 (M5) | |
1,395,434 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 5-5 (M5) |