(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is a compact type with a thickness of 9.5 mm and a travel distance of ±2.5 mm. Please use it for initial sensor adjustment.
Part Number |
XSEN5 |
Part Number |
---|
XSEN5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
940,516 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Load Capacity (Range)(N) | 5~30 | Feeding Method | Feed Screw | Table Size (Length) L(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Table Size (Width) W(mm) | 13 | Table Material | Low Carbon Steel (SPCC) | Table Surface Treatment | Salt-bath Nitriding |
Travel Guide | Linear Ball | Table Size (Thickness) H(mm) | 9.5 | Travel Distance (X-Axis)(mm) | ±2.5 |
Clamp | Opposed (Knurled Knobs) | Feeding Method (Feed Screw) | Handle Operation | Feeding Method (Feeding Pitch)(mm) | 0.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part XSEN5 in the [Simplifi ed Adjustments] X-Axis, Feed Screw - Compact Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần XSEN5 trong chuỗi [Simplifi ed Adjustments] X-Axis, Feed Screw - Compact Type.