(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Stainless steel stepped hinge effective for 5 mm panel-mount.
Flat Hinge Type | Stepped Type (Both Way Foldable) | Body Material | SUS304 | Main Body Type | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Screw Mounting | Additional Function | Not Provided | Mounting Screw Hole Type | Round Hole |
Main Body Surface Treatment | Not Provided |