(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This is a support set for aluminum extrusion doors. ·The support material is SUS304.
Application | For Door | Type | Accessory |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part STYSF5-129 in the Latch Stays series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần STYSF5-129 trong chuỗi Latch Stays.
Part Number |
---|
STYSF5-166 |
STYSF6-129 |
STYSF6-166 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Extrusion No. | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,285,515 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 5-166 | |
1,224,300 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 6-129 | |
1,285,515 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 6-166 |