(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Return Guides

Return Guides

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Return Guides
  • Return Guides
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      722,337VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·This is a return guide. ·The material is ultra-high molecular weight polyethylene.


[ M ] Material: Ultra High-Molecular-Weight Polyethylene
 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
RNG3
RNG4
RNG5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal

722,337 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103

783,552 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 104

848,848 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 105

Loading...Tải…

  1. 1