(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A resin coupler. [Material]·Polyacetal.
Loading...Tải…
Joint Type | One-Touch Connectors | Male/Female | Sockets | Material | Glass Fiber Filled PBT Polybutylene Terephthalate |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluid | Air | Type | Standard | Valve Structure | Single Passage Opening Closing Type |
Seal Material | Nitrile Rubber | Operating Temperature Range(°C) | 0::60 | Max. Operating Pressure(MPa) | null::0.9 |