(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Convenient metal box for removing foreign objects, defective items, etc. [Material] SUS304
Part Number | - | L |
KBXS75 STXS100 | - | 100 |
Part Number |
---|
KBXS50-50 |
KBXS50-75 |
KBXS75-75 |
KBXS75-100 |
KBXS100-100 |
KBXS100-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Angular Dimension A (mm) | Height L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
669,149 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 50 | 50 | |
726,076 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 50 | 75 | |
893,311 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 75 | 75 | |
1,003,620 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 75 | 100 | |
1,321,408 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 100 | 100 | |
1,505,534 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 100 | 150 |
Loading...Tải…
Type | Metal Boxes |