(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
A Dimension Configurable Plates - S50C-Standard / Large

A Dimension Configurable Plates - S50C-Standard / Large

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·These are length dimension specified plates. [Material] S50C

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SCA-[25-500/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​160,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20,​22,​25,​28,​30,​34,​35,​40,​50]
SCG6F-[301-1200/1]-[125,​150,​160,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​800]-[10,​12,​13,​15,​16,​20,​22,​25,​30]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFinish Method Thickness T
(mm)
Length A
(mm)
Width B
(mm)

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10Upper-Lower Surface Rotary Grinding (4F2RG)5 ~ 5025 ~ 50025 ~ 300

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 106-Surface Milled (6F)10 ~ 30301 ~ 1200125 ~ 800

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S50C