(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·These are length dimension specified plates. [Material]SS400
Part Number |
---|
SSA-[25-500/1]-[25,40,60,80,100,125,150,160,200,250,300]-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20,22,25,28,30,34,35,40,50] |
SST6F-[301-1200/1]-[125,150,160,200,250,300,350,400,450,500,600,800]-[10,12,13,15,16,20,22,25,30] |
SST-[301-1200/1]-[125,150,160,200,250,300,350,400,450,500,600,800]-[10,12,13,15,16,20,22,25,30] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Finish Method | Thickness T (mm) | Length A (mm) | Width B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | Upper-Lower Surface Rotary Grinding (4F2RG) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 6-Surface Milled (6F) | 10 ~ 30 | 301 ~ 1200 | 125 ~ 800 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | Upper-Lower Surface Rotary Grinding (4F2RG) | 10 ~ 30 | 301 ~ 1200 | 125 ~ 800 |
Loading...Tải…
Material | SS400 |