(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Ceramic plate with excellent insulation, heat resistance, and abrasion resistance.
Part Number |
---|
CEMN2H-[50-470/1]-[50-170/1]-[3,5,10]-F[9-461/0.5]-G[5-165/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEMN4H-[50-470/1]-[50-170/1]-[3,5,10]-F[9-461/0.5]-G[9-161/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEMN-[50-470/1]-[50-170/1]-[3,5,10] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Plate Shape | Number of Holes | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | T (mm) | Through Hole Nominal Dia. [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | Pre-drilled Type | 2 Holes (2H) | 50 ~ 470 | 50 ~ 170 | 9 ~ 461 | 5 ~ 165 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | Pre-drilled Type | 4 Holes (4H) | 50 ~ 470 | 50 ~ 170 | 9 ~ 461 | 9 ~ 161 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Standard Type | No Drilling Alteration | 50 ~ 470 | 50 ~ 170 | - | - | 3 ~ 10 | - |
Loading...Tải…
Material | Alumina 99 | Accuracy | Standard Grade |