(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Aluminum extrusion used as a bracket. [Material]A6N01SS−T5
Part Number | - | L |
HFLBT5 | - | 800 |
Part Number |
---|
HFLBS5-[50-3000/1] |
HFLBS6-[50-3000/1] |
HFLBS8-[50-3000/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Series | Extrusion No. | Overall Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | MISUMI 5 Series | 5 | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | MISUMI 6 Series | 6 | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | MISUMI 8 Series | 8 | 50 ~ 3000 |
Loading...Tải…
Type | For Thin Brackets |