(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
"Have the Aluminum Tube adopted and thus, are inexpensive."
Part Number |
---|
AROE30-[50-300/1]-[19-25/1]-B[4-15/1]-P[15-23/1] |
AROE40-[50-300/1]-[15-35/1]-B[4-15/1]-P[14-33/1] |
AROE50-[50-300/1]-[15-45/1]-B[4-15/1]-P[14-43/1] |
AROE60-[50-300/1]-[15-55/1]-B[4-15/1]-P[14-53/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | O.D. (mm) | Inner Dia. d (mm) | B (mm) | L (mm) | P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 10 | 30 | 19 ~ 25 | 4 ~ 15 | 50 ~ 300 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 10 | 40 | 15 ~ 35 | 4 ~ 15 | 50 ~ 300 | 14 ~ 33 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 10 | 50 | 15 ~ 45 | 4 ~ 15 | 50 ~ 300 | 14 ~ 43 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 10 | 60 | 15 ~ 55 | 4 ~ 15 | 50 ~ 300 | 14 ~ 53 |
Loading...Tải…
Roller Type | Metal Roller | Mounting Method | Straight | Roller Shape | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminum Alloy | Length(mm) | ~50 / ~100 / ~300 | Surface Treatment | Clear Anodize |