(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Circuit Board Rough Guides (Part Number)

Circuit Board Rough Guides
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      131,994VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Significant expansion of contact probe manufacturers▼Click here for details



[ M ] Material: SPCC
[ S ] Surface Treatmentl: Electroless Nickel Plating

Specifications

Part Number
CPRG
Part NumberUnit Price
CPRG

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
CPRG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

131,994 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Example

 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Circuit Board Guide Components

Please check the type/dimensions/specifications of the part CPRG in the Circuit Board Rough Guides series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CPRG trong chuỗi Circuit Board Rough Guides.