(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
-More accurate measurements are possible by inserting the protection tube (20mm) into the non-heating part.
Measurement Object | Temperature Sensor | Type of Temperature Sensor | Thermocouple | Type of Thermocouple | K Thermocouple |
---|---|---|---|---|---|
Sheath, Protecting Tube Material | SUS304 | Temperature Measurement Contact Point | Isolated Neutral Type | Operating Environment | Standard |
Operating Temperature Range(°C) | 0::250 | Number of Elements | 1 | Sheath, Protecting Tube Shape | Spring Contact Type |
Sheath, Protection Tube Diameter(Ø) | 4.8 | Type of Terminal | Y-Shaped Crimp Terminal | Lead Wire Length (F)(m) | 3 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MSNBB4.8 in the Temperature Sensors/Spring Contact/K-Thermocouple series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSNBB4.8 trong chuỗi Temperature Sensors/Spring Contact/K-Thermocouple.