(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Float Switches - Horizontal / Vertical Type (FLOST2)

Float Switches - Horizontal / Vertical Type (FLOST2)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Float Switches - Horizontal / Vertical Type
  • Float Switches - Horizontal / Vertical Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,549,850VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

-Horizontal and vertical types available.
・For the vertical type (FLOST), the contact ON/OFF is switched by the L1 dimension.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
FLOST2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread Size

9,794,400 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more G1/8 (L= 200 mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part FLOST2 in the Float Switches - Horizontal / Vertical Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FLOST2 trong chuỗi Float Switches - Horizontal / Vertical Type.

Products like this...

Part Number
FLOSK80
FLOST3
FLOST4
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread Size

7,549,850 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more R1 1/4

9,794,400 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more G1/8 (L= 300 mm)

9,794,400 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more G1/8 (L= 400 mm)