(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Miniature type pipe fitting. ·The fluid used is air.
Connection Types | Screw <=> Screw Connection | Screw <=> Screw Connection Shape | Elbows | Material | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Electroless Nickel Plating | Screw Types | M | Nominal of Thread | 5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MELBN in the Miniature Couplings - Elbows series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MELBN trong chuỗi Miniature Couplings - Elbows.