(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A piping part for aluminum ducts. ·The fitting type is a Y pipe.
Type | Material | Surface Treatment | |
No Flange | Flanged | ||
HOAYM | HOAYFM | SS400 | Baked Acrylic Paint |
HOAY | HOAYF | SUS304 | - |
Part Number |
HOATM 50 |
Part Number | D | L | L1 | D1 | P. C. D. | d1 | t | Unit Price | ||||
Type | Nominal Dia. | HOAYM | HOAY | HOAYFM | HOAYF | |||||||
(No Flange) HOAYM HOAY (Flanged) HOAYFM HOAYF | 38 | 38 | 46(45) | 35 (34) | 66 | 52 | 6.6 | 1.2 | ||||
50 | 48.6 | 55(54) | 41 (40) | 79 | 65 | 1.5 | ||||||
65 | 63.5 | 60(59) | 91.5 | 77.5 | 2(1.6) | |||||||
75 | 75 | 65(64) | 43 (42) | 111 | 94 | 9 | 2 | |||||
100 | 98 | 75(74) | 46 (45) | 136 | 119 | |||||||
113 | 112 | 80(79) | 47.7 (48.7) | 152 | 134 | |||||||
125 | 124 | 85(84) | 49.2 (48.2) | 168 | 148 | |||||||
150 | 149 | 95(94) | 52 (51) | 193 | 173 |
Part Number |
---|
HOAY38 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Surface Treatment | Nominal Dia. | Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,856,700 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | SUS304 | - | 38 | No Flange |
Loading...Tải…
Type | Fitting | Fitting Type | Y-Tube |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part HOAY38 in the Aluminum Duct Hose Items/Y-Shaped series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HOAY38 trong chuỗi Aluminum Duct Hose Items/Y-Shaped.
Part Number |
---|
HOAY113 |
HOAY125 |
HOAY150 |
HOAY50 |
HOAY65 |
HOAY75 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Surface Treatment | Nominal Dia. | Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,954,024 VND | 1 Piece(s) | Available | 14 Day(s) or more | 10 | SUS304 | - | 113 | No Flange | |
8,059,975 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | SUS304 | - | 125 | No Flange | |
11,251,317 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | SUS304 | - | 150 | No Flange | |
3,199,504 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | SUS304 | - | 50 | No Flange | |
3,513,741 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | SUS304 | - | 65 | No Flange | |
4,787,013 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | SUS304 | - | 75 | No Flange |