(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Seal Plugs

Seal Plugs

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Seal Plugs
  • Seal Plugs
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      324,461VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·A seal plug. The rubber material is fluoroelastomer (FKM). ·The main body material is SUS304.
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
FSPS8
FSPS10
FSPS12
FSPS14
FSPS16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread M (Fine) Thread Length L O Ring No. Recommended Tightening Torque

324,461 VND

1 Piece(s) Available Same day 1087P1010.9

351,360 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10108P12.513.7

384,724 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101212P1419.2

414,752 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101412P1627.4

448,324 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 101612P1844.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Seal Washers Rubber Material Fluoro Rubber (FKM) Material SUS304