(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Small Needle Valve Stainless Steel Both Male Thread Type

Small Needle Valve Stainless Steel Both Male Thread Type

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,656,041VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]·Compact needle valve with double male threads. ·It enables fine adjustment of the flow rate of water, oil, and air.



[ M ] Material: SUS304

Specifications

Part Number
NBPP22
NBPPS33

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
NBPPS11
NBPPS22
NBPPS33
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal Length
(mm)
Height
(mm)
No.

1,656,041 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1/81/84455.511

1,656,041 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1/41/4485322

1,816,627 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 3/83/8545333
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal Length
(mm)
Height
(mm)
No.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material SUS304 Applicable Fluid Water / Air / Oil / Chemical
Supply Side, Connection Type R (PT) Control Side, Connection Type R (PT) Handle Shape Knurled Handle
Ball Seat Material Not Provided Operating Temperature Range(°C) -20::150 Handle Dia.(Ø) 30
Operation Method Manual Type

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list