(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Use for heat insulation of steel pipes. [Material]·Heat resistant polyethylene foam.
Part Number |
---|
HKCVP6A-[30-1500/1] |
HKCVP8A-[30-1500/1] |
HKCVP10A-[30-1500/1] |
HKCVP15A-[30-1500/1] |
HKCVP20A-[30-1500/1] |
HKCVP25A-[30-1500/1] |
HKCVP32A-[30-1500/1] |
HKCVP40A-[30-1500/1] |
HKCVP50A-[30-1500/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Typical Applicable Pipe O.D. (mm) | Applicable No. | Overall Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 26 | 6A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 29 | 8A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 38 | 10A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 42 | 15A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 48 | 20A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 55 | 25A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 63 | 32A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 69 | 40A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 81 | 50A | 30 ~ 1500 |
Loading...Tải…
Type | Heat-Retention Material | Material | Heat Resistant Polyethylene Foam | Surface Treatment | No |